Danfoss logo
CDM Module - DN20 AB-PM

CDM-køling, 6 bar

145B9506

CDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuator230V
Antal gulvvarmemanifoldtilslutninger0
Application typeDistribution units
BeskrivelseCDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
CE-mærketNo
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energiforbrug pr. udgang [W] [Maks.]2 W
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionCDM Module - DN20 AB-PM + DN15 RA-C 230V
MeteringPrepared for energy meter
Egenskab
Værdi
Number of connections6
Omfattet af WEEENo
Product line67
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeCDM-køling
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleringICON2 Master controller
TilbehørstypeCDM cooling module
TilslutningsretningTop og bund
Tryk, nominel primær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt6 Kilogram
Nettovægt5 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume37.7 Liter
EAN/UPC5715255013754