CDM-køling, 10 bar, 60 °C
145B9503
CDM cooling module, DN20 AB-PM, DN15 RA-C, 24V TWA
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: CDM cooling
145B9503
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuator | 24V |
| Application type | Distribution units |
| Beskrivelse | CDM cooling module, DN20 AB-PM, DN15 RA-C, 24V TWA |
| CE-mærket | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 60 °C |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | CDM Module - DN20 AB-PM + DN15 RA-C |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Omfattet af WEEE | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakke, bredde [mm] | 600 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 150 mm |
| Pakke, højde [mm] | 600 mm |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Distribution units |
| Produkttype | CDM-køling |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmeregulatornavn | FTC/RA-C |
| Varmetilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmetilslutningstype | G indv. gevind |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 6 Kilogram |
| Nettovægt | 5 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424453527 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |