Substations, DSA0 MINI, Connection direction primary: Right, Connection direction secondary: Top, 120 kW, Primary side domestic hot water connection
861L0858
Primary side domestic hot water connection
861L0858
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Direct heating |
| Beskrivelse | Primary side domestic hot water connection |
| Connection direction secondary | Top |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitet [kW] | 120.0 kW |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | DSA0 MINI-DRO120-H1WPHH |
| Navn på producent | Danfoss |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | Substations |
| Produkttype | DSA0 MINI |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilslutningsretning | Right |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmeregulatornavn | ECL 310 |
| Varmereguleringstype | Electronic |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 70 Kilogram |
| Nettovægt | 50 Kilogram |
| Volume | 606.934 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162738481 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |