Danfoss logo
DSA0 MINI-DLO055-H1WPHH

Substations, DSA0 MINI, Connection direction primary: Right, Connection direction secondary: Top, 90 kW, Primary side domestic hot water connection

861L0857

Primary side domestic hot water connection

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeDirect heating
BeskrivelsePrimary side domestic hot water connection
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kW]90.0 kW
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionDSA0 MINI-DRO090-H1WPHH
Navn på producentDanfoss
Egenskab
Værdi
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSA0 MINI
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
TilslutningsretningRight
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 310
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt70 Kilogram
Nettovægt50 Kilogram
Volume576.608 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162738498
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm