Danfoss logo
DSA1 Mini Vattenfall 1

Substations, DSA0 MINI, Connection direction primary: Left, Connection direction secondary: Top, 120 kW, Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller

861L0848

Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeDirect heating
BeskrivelseDirect connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kW]120.0 kW
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionDSA0 MINI-DLO120-H1__HH
Navn på producentDanfoss
Egenskab
Værdi
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSA0 MINI
TilslutningsretningLeft
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 310
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt70 Kilogram
Nettovægt50 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume468.128 Liter
EAN/UPC5715162738580