Substations, DSA0 MINI, Connection direction primary: Left, Connection direction secondary: Top, 55 kW, Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
861L0846
Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
861L0846
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Direct heating |
| Beskrivelse | Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller |
| Connection direction secondary | Top |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitet [kW] | 55.0 kW |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | DSA0 MINI-DLO055-H1__HH |
| Navn på producent | Danfoss |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | Substations |
| Produkttype | DSA0 MINI |
| Tilslutningsretning | Left |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmeregulatornavn | ECL 310 |
| Varmereguleringstype | Electronic |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 70 Kilogram |
| Nettovægt | 50 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 435.099 Liter |
| EAN/UPC | 5715162738603 |