Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B

Termix VMTD-F-MIX-B, Type 2, Varmeregulatornavn: RAVK, Varmtvand, regulatornavn: AVTB

144B3818

Produkttype: Termix VMTD-F-MIX-B, Type 2, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
BeskrivelseTermix VMTD-F MIX-B-2 med zoneventil, Varmeveksler/rørisolering, UP 15-40 B
Bredde med kabinet [mm]540 mm
Bredde uden kabinet [mm]530 mm
CE-mærketYes
Cirkulation, rørstørrelseØ18
Cirkulation, tilslutningsstørrelse3/4"
Cirkulation, tilslutningstypeG indv. gevind
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Dybde med kabinet [mm]242 mm
Dybde uden kabinet [mm]150 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
GodkendelseCE
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]780 mm
Højde uden kabinet [mm]780 mm
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade, hvidlakeret i væggen
KabinetmulighedEkstra
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionTermix VMTD-F-MIX-B-2 T24P/Zonev./Cirk/R
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix VMTD-F-MIX-B
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.72169467-0d39-453b-b2f0-38f6acbfe056
SCIP-dossier produktnavnTermix VMTD-F-MIX-B-2 T24P/Zonev./Cirk/R
Stations typeType 2
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnRAVK
VarmereguleringstypeTermostatisk + delta p-regulator
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, regulatornavnAVTB
Varmtvand, reguleringstypeTermostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, vekslertypeT24-1 24 G3/4" P
VarmtvandscirkulationInkluderet

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt23 Kilogram
Nettovægt22 Kilogram
Volume61.776 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5706560908118
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm