Termix VMTD-F-MIX-B, Type 4, Varmeregulatornavn: RAVK, Varmtvand, regulatornavn: AVTB
144B3808
Produkttype: Termix VMTD-F-MIX-B, Type 4, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Termix VMTD-F-MIX-B
144B3808
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | Termix VMTD-F MIX-B-4 med zoneventil |
| Bredde med kabinet [mm] | 540 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 530 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Cirkulation, rørstørrelse | Ø18 |
| Cirkulation, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Cirkulation, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| Dybde med kabinet [mm] | 242 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 150 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 120 °C |
| Heating Actuator | RAVK |
| Heating Control valve | VMT |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Højde med kabinet [mm] | 780 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 780 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kabinetmateriale | Hvidlakeret stålplade, hvidlakeret i væggen |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kabinetmulighed | Ekstra |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Termix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Zonev. |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | Termix VMTD-F-MIX-B |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 8d7244a6-e761-4693-9e50-7dd2f8aeafab |
| SCIP-dossier produktnavn | Termix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Zonev. |
| Stations type | Type 4 |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmeregulatornavn | RAVK |
| Varmereguleringstype | Termostatisk + delta p-regulator |
| Varmerørstørrelse | Ø18 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmetilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmtvand, regulatornavn | AVTB |
| Varmtvand, reguleringstype | Termostatisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø18 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmtvand, vekslertype | T24-1 32 G3/4" P |
| Varmtvandscirkulation | Uden |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 23 Kilogram |
| Nettovægt | 22 Kilogram |
| Volume | 0.062 Cubic meter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560691973 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |