Termix Compact 28 VMTD-FI, Type 1-3, Varmeregulatornavn: ECL 310, Varmtvand, regulatornavn: ECL 310
144H2026
Produkttype: Termix Compact 28 VMTD-FI, Type 1-3, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM
144H2026
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | Substations - Direct Heating w/mix. loop + DHW |
| Bredde med kabinet [mm] | 1460 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 1460 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Cirkulation, rørstørrelse | Ø18 |
| Cirkulation, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Cirkulation, tilslutningstype | indvendigt gevind |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 6.30 m³/h |
| Dybde med kabinet [mm] | 400 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 400 mm |
| EPD tilgængelig | Yes |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø28 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | G1" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Forsyningsspænding [V] | 230.0 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 110 °C |
| Godkendelse | CE |
| Heating Actuator | AMV 20 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 8.0 m³/h |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Højde med kabinet [mm] | 890 mm |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Højde uden kabinet [mm] | 890 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kabinetmateriale | Uden |
| Kabinetmulighed | Uden |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Compact 28 VMTD-FI 1-3 |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | Termix Compact 28 VMTD-FI |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 404385e9-f879-4f21-a66b-92af53ee7d9c |
| SCIP-dossier produktnavn | Compact 28 VMTD-FI 1-3 |
| Stations type | Type 1-3 |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmeregulatornavn | ECL 310 |
| Varmereguleringstype | Elektronisk |
| Varmerørstørrelse | Ø28 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 1" |
| Varmetilslutningstype | indvendigt gevind |
| Varmtvand, regulatornavn | ECL 310 |
| Varmtvand, reguleringstype | Elektronisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø28 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 1" |
| Varmtvand, tilslutningstype | indvendigt gevind |
| Varmtvand, vekslertype | T137L-1 20 G1"*20 H |
| Varmtvandscirkulation | Ja |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 80 Kilogram |
| Nettovægt | 79 Kilogram |
| Volume | 0.52 Cubic meter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561201713 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |