Danfoss logo
Termix, Compact  28 MST VMTD-2-1

Termix Compact 28 MST VMTD, Type 2-3, Varmtvand, regulatornavn: IHPT

144H3452

Produkttype: Termix Compact 28 MST VMTD, Type 2-3, 16 bar, 110 °C, IHPT

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
BeskrivelseDistrict heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water.
Bredde med kabinet [mm]905 mm
Bredde uden kabinet [mm]905 mm
CE-mærketYes
Cirkulation, rørstørrelseØ18
Cirkulation, tilslutningsstørrelse3/4"
Cirkulation, tilslutningstypeG indv. gevind
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]2.00 m³/h
Dybde med kabinet [mm]400 mm
Dybde uden kabinet [mm]400 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ28
Fjernvarme, tilslutningsstørrelseG1"
Fjernvarme, tilslutningstypeindvendigt gevind
Forsyningsspænding [V]230.0 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
GodkendelseCE
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]848 mm
Højde uden kabinet [mm]848 mm
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
KabinetmaterialeUden
KabinetmulighedNej
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionCompact 28 MST VMTD-2-3
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix Compact 28 MST VMTD
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.e943a3b8-5da1-4dff-9124-54027d0b120e
SCIP-dossier produktnavnCompact 28 MST VMTD-2-3
Stations typeType 2-3
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 120
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ28
Varmetilslutningsstørrelse1"
Varmetilslutningstypeindvendigt gevind
Varmtvand, regulatornavnIHPT
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelseG3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeindvendigt gevind
Varmtvand, vekslertypeXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
VarmtvandscirkulationValgfrit

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt44 Kilogram
Nettovægt42 Kilogram
Volume0.307 Cubic meter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5706562243583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm