Danfoss logo
WW99631011_Termix_CS28MS_VMTD_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VMTD, Type 4-2, Varmeregulatornavn: ECL 310, Varmtvand, regulatornavn: ECL 310

144H3355

Produkttype: Termix Compact 28 MS VMTD, Type 4-2, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
BeskrivelseDistrict heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water.
Bredde med kabinet [mm]905 mm
Bredde uden kabinet [mm]905 mm
CE-mærketYes
Cirkulation, rørstørrelseØ18
Cirkulation, tilslutningsstørrelse3/4"
Cirkulation, tilslutningstypeindvendigt gevind
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
Dybde med kabinet [mm]400 mm
Dybde uden kabinet [mm]400 mm
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ28
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse1"
Fjernvarme, tilslutningstypeindvendigt gevind
Forsyningsspænding [V]230.0 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
GodkendelseCE
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.5 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]1063 mm
Egenskab
Værdi
Højde uden kabinet [mm]1063 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeUden
KabinetmulighedNej
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionCompact 28 MS VMTD-4-2
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix Compact 28 MS VMTD
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.a1a5b99f-272c-4a0a-9179-0a3fe41a495b
SCIP-dossier produktnavnCompact 28 MS VMTD-4-2
Stations typeType 4-2
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 310
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ28
Varmetilslutningsstørrelse1"
Varmetilslutningstypeindvendigt gevind
Varmtvand, regulatornavnECL 310
Varmtvand, reguleringstypeElektronisk
Varmtvand, rørstørrelseØ28
Varmtvand, tilslutningsstørrelse1"
Varmtvand, tilslutningstypeindvendigt gevind
Varmtvand, vekslertypeT137H-1 40 G1"*20 H
VarmtvandscirkulationJa

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt47 Kilogram
Nettovægt46 Kilogram
Volume384.806 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5706562184794
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm