Danfoss logo
 S 22

S 22 (A266)

145G4417

Produkttype: S 22 (A266), 10 bar, 110 °C, VM2 20

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
BeskrivelseS22 (55) XB37M40, ECL310/A266 ISO mK Std
Bredde med kabinet [mm]600 mm
Bredde uden kabinet [mm]545 mm
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
DifferenstryksregulatorAVP-F
Dybde med kabinet [mm]400 mm
Dybde uden kabinet [mm]370 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ22
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse1"
Fjernvarme, tilslutningstypeindvendigt gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2 20
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]1037 mm
Højde uden kabinet [mm]1037 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionS22 (55) XB37M40, ECL310/A266 ISO mK Std
Material Description (Short TeS 22, M40, ECL 310/A266, Std. (55)
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeS 22 (A266)
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeM40
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
VarmepumpemærkeWilo
VarmepumpetypePara 15-130/8-75/SC-12
VarmeregulatornavnECL 310 / A266
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ22
Varmetilslutningsstørrelse1"
Varmetilslutningstypeindvendigt gevind
Varmtvand, regulatornavnECL 310 / A266
Varmtvand, reguleringstypeElektronisk
Varmtvand, rørstørrelseØ22
Varmtvand, tilslutningsstørrelse1"
Varmtvand, tilslutningstypeindvendigt gevind
Varmtvand, vekslertypeXB37M-1 40
VarmtvandscirkulationJa

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt52 Kilogram
Nettovægt50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162519233
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm