S 22
Fjernvarmeunit til mindre bygninger samt boligblokke.
Features and benefits
- Fjernvarmeunit til etageejendomme og mindre bygninger
- Elektronisk eller termostatisk regulering af brugsvandstemperaturen
- Elektronisk regulering af varmetemperaturen
- Kapacitet: 55–100 kW varme / 10–16 kW gulvvarme / 40–110 kW brugsvand
- Rørtilslutning i top eller bund af unitten – besparelse på installationsomkostninger
- Veksler og rør i rustfrit stål, samlinger med EPDM
- Elektrisk fortrådet fra fabrik – Plug & Play