Danfoss logo
DFH-61-L_267B1152_267B1154_267B1156

DFH pre-configured stations, Bund, 65 kW

267B1156

DFH-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HEX copper, left version
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Direkte varme med blanding og varmt brugsvand

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Air ventJa
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
BeskrivelseDFH-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HEX copper, left version
Circulation pumpJa
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk tilslutning230V 50 Hz
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]90 °C
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeEPP
KontraventilYes
Material DescriptionDFH-61 65 Kw L
Egenskab
Værdi
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlTermostat
Omfattet af WEEENo
PipingStainless steel
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeDFH pre-configured stations
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Termisk ledeevne [W/mK]0.036 W/m-K
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]16 bar
VarmeregulatornavnTD-21
VarmereguleringstypeTermostatisk
varmeveksler, lodningsmaterialeKobber
Varmtvand, regulatornavnTD-21
Varmtvandsydelse [kW] [Max]65 kW

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt19 Kilogram
Nettovægt17.5 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424657666
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm