EvoFlat MSS, Bund, 55 kW, Type 1
145B1920
EvoFlat MSS DE1, med varmtvandscirkulation, sikkerhedsventil, EPP-isoleringskappe og STW
145B1920
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal husstande [Min.] | 1 |
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | EvoFlat MSS DE1, med varmtvandscirkulation, sikkerhedsventil, EPP-isoleringskappe og STW |
| CE-mærket | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Differenstryksregulator | Integreret |
| Dybde med kabinet [mm] | 153 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 150 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 95 °C |
| Godkendelse | CE |
| Gulvvarmekreds - pumpemærke | Wilo |
| Gulvvarmekreds - pumpetype | Wilo Yonos Para 15/6 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Indeholder batterier | No |
| Isoleringsmateriale | EPP-kappe |
| Kabinetmateriale | Hvidlakeret i væggen |
| Kabinetmulighed | Ekstra |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | EvoFlat MSS DE1 TPC-M (w/front) HTC Cir |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Pakke, bredde [mm] | 800 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 600 mm |
| Pakke, højde [mm] | 160 mm |
| Product line | 67 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Individuelle varmeunits |
| Produkttype | EvoFlat MSS |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stations type | Type 1 |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 10 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmekapacitet [kW] [Max] | 15 kW |
| Varmekapacitet [kW] [Min] | 10 kW |
| Varmepumpemærke | Wilo |
| Varmepumpetype | YONOS PARA R 15/6 |
| Varmeregulatornavn | FTC |
| Varmereguleringstype | Termostatisk + differenstryk |
| Varmerørstørrelse | Ø18 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmetilslutningstype | G indv. gevind |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Kobber |
| Varmeveksler, testtryk [bar] | 38 bar |
| Varmtvand, cirkulationspumpemærke | Wilo |
| Varmtvand, cirkulationspumpetype | YONOS PARA Z15/7 RK |
| Varmtvand, regulatornavn | TPC-M |
| Varmtvand, reguleringstype | Flow/termostatisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø18 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmtvand, vekslertype | XB06H-1 26 |
| Varmtvandscirkulation | Uden |
| Varmtvandsydelse [kW] [Max] | 55 kW |
| Varmtvandsydelse [kW] [Min] | 37 kW |
| Yderligere information | VarmtvandscirkulationEPP-isoleret frontSikkerhedsfunktionSikkerhedsventil |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 17.615 Kilogram |
| Nettovægt | 16.415 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653538 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |