EvoFlat MSS, Bund, 45 kW, Type 1
145B1700
EvoFlat MSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: EvoFlat MSS
145B1700
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal husstande [Maks.] | 2 |
| Antal husstande [Min.] | 1 |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | EvoFlat MSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dybde med kabinet [mm] | 155 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 150 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 95 °C |
| Gulvvarmekreds - pumpemærke | Wilo |
| Gulvvarmekreds - pumpetype | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Højde med kabinet [mm] | 600 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 590 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Isoleringsmateriale | EPP |
| Kabinetmateriale | Hvidlakeret i væggen |
| Kabinetmulighed | Ekstra |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | EvoFlat MSS 1 TPC-M (o/front) w/HTC |
| Mixing circuit - control | Termostat |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Navn på producent | Danfoss |
| Pakke, bredde [mm] | 800 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 600 mm |
| Pakke, højde [mm] | 160 mm |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Individuelle varmeunits |
| Produkttype | EvoFlat MSS |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stations type | Type 1 |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 10 bar |
| Varmereguleringstype | Termostatisk + differenstryk |
| Varmerørstørrelse | Ø18 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmetilslutningstype | G indv. gevind |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Kobber |
| Varmeveksler, testtryk [bar] | 38 bar |
| Varmtvand, regulatornavn | TPC-M |
| Varmtvand, reguleringstype | Flow/termostatisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø18 |
| Varmtvand, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmtvand, vekslertype | XB06H-1 26 |
| Varmtvandscirkulation | Uden |
| Varmtvandsydelse [kW] [Max] | 45 kW |
| Varmtvandsydelse [kW] [Min] | 37 kW |
| Yderligere information | VarmtvandEPP-frontisoleringskappeZoneventil |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 12.9 Kilogram |
| Nettovægt | 11.7 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653354 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |