EvoFlat MSS, Bund, Type 3
145B1125
EvoFlat MSS3 StS Circ. W TWA 24V ESMC
145B1125
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | EvoFlat MSS3 StS Circ. W TWA 24V ESMC |
| CE-mærket | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 95 °C |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | EvoFlat MSS3 StS Circ. W TWA 24V ESMC |
| Mixing circuit - control | Termostat |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Individuelle varmeunits |
| Produkttype | EvoFlat MSS |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stations type | Type 3 |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 10 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmtvand, regulatornavn | TPC-M |
| Varmtvand, reguleringstype | Flow/termostatisk |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 15 Kilogram |
| Nettovægt | 14 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653330 |