Danfoss logo
dfb_145b0902_145B0803_145B0966_145B0804_145B0967

EvoFlat MSS, Bund, Type 1

145B1117

EvoFlat MSS 1 incl. Circ. w TWA 24V ESMC

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat MSS 1 incl. Circ. w TWA 24V ESMC
CE-mærketYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionEvoFlat MSS 1 incl. Circ. w TWA 24V ESMC
Mixing circuit - controlTermostat
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEEYes
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeEvoFlat MSS
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 1
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
Varmtvand, regulatornavnTPC-M
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt15 Kilogram
Nettovægt14 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424653255