Danfoss logo
145B1971_73 and 145B1929_31

EvoFlat MSA, Bund, 53 kW, Type 2

145B1972

EvoFlat MSA 2 TPC-M (w/front) /HTC Cir

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal husstande [Maks.]2
Antal husstande [Min.]1
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat MSA 2 TPC-M (w/front) /HTC Cir
CE-mærketNo
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Liquids
DifferenstryksregulatorIntegreret
Dybde med kabinet [mm]153 mm
Dybde uden kabinet [mm]110 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
GodkendelseCE
Gulvvarmekreds - pumpemærkeWilo
Gulvvarmekreds - pumpetypeWilo Yonos Para 15/6
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeEPP-kappe
KabinetmaterialeEPP
KabinetmulighedInkluderet
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionEvoFlat MSA 2 TPC-M (w/front) /HTC Cir
Mixing circuit - controlTermostat
Omfattet af WEEEYes
Pakke, bredde [mm]600 mm
Pakke, dybde [mm]160 mm
Egenskab
Værdi
Pakke, højde [mm]800 mm
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeEvoFlat MSA
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 2
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
Varmekapacitet [kW]10 kW
Varmekapacitet [kW] [Max]15 kW
Varmekapacitet [kW] [Min]10 kW
VarmepumpemærkeWilo
VarmepumpetypeYonos Para 15/6
VarmeregulatornavnTPC-M
VarmereguleringstypeTermostatisk + differenstryk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
Varmeveklser-typeXB06H-1 40
varmeveksler, lodningsmaterialeKobber
Varmeveksler, testtryk [bar]38 bar
Varmtvand, regulatornavnTPC-M
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, vekslertypeXB06H+-1 40
VarmtvandscirkulationInkluderet
Varmtvandsydelse [kW] [Max]53 kW
Varmtvandsydelse [kW] [Min]45 kW

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt18.2 Kilogram
Nettovægt17 Kilogram
Volume78.736 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424653668
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm