EvoFlat 4.0M, Bund, 45 kW, Type 1
183B2528
EvoFlat 4.0 M1 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
183B2528
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Air vent | Ja |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | EvoFlat 4.0 M1 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1 |
| CE-mærket | Yes |
| Circulation pump | Ja |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 1.5 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenstryksregulator | Integreret |
| Dybde med kabinet [mm] | 150 mm |
| Elektrisk tilslutning | 230V 50 Hz |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 95 °C |
| Godkendelse | CE |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| High temperature connection (HTC) | Valgfrit |
| Indeholder batterier | No |
| Kabinetmateriale | EPP |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kontraventil | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | EvoFlat 4.0 M1 Demand control STS |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Mixing circuit - control | ICON2 |
| Omfattet af WEEE | No |
| Piping | PPS composite |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Individuelle varmeunits |
| Produkttype | EvoFlat 4.0M |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stations type | Type 1 |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Ja |
| Termisk ledeevne [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 10 bar |
| Varmekapacitet [kW] | 18 kW |
| Varmeregulatornavn | ICON2 |
| Varmereguleringstype | Elektronisk + delta p-regulator |
| Varmtvand, regulatornavn | TPC-M |
| Varmtvand, reguleringstype | Flow/termostatisk |
| Varmtvandscirkulation | Valgfrit |
| Varmtvandsydelse [kW] [Max] | 45 kW |
| Water hammer arrester | Optional |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 12.2 Kilogram |
| Nettovægt | 11.7 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715255191964 |