EvoFlat 4.0 M, Bund, 45 kW, Type 1
183B2500
EvoFlat 4.0 M1, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
183B2500
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Air vent | Ja |
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | EvoFlat 4.0 M1, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1 |
| CE-mærket | Yes |
| Circulation pump | Ja |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 1.5 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Differenstryksregulator | Integreret |
| Dybde med kabinet [mm] | 150 mm |
| Elektrisk tilslutning | 230V 50 Hz |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 95 °C |
| Godkendelse | CE |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| High temperature connection (HTC) | Valgfrit |
| Indeholder batterier | No |
| Kabinetmateriale | EPP |
| Kabinetmulighed | White-lacquered steel sheet |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kontraventil | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | EvoFlat 4.0 M1 StS |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Piping | PPS composite |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Individuelle varmeunits |
| Produkttype | EvoFlat 4.0 M |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Safety valve | Ja |
| Stations type | Type 1 |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Ja |
| Termisk ledeevne [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 10 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmekapacitet [kW] [Max] | 18 kW |
| Varmeregulatornavn | TPC-M |
| Varmereguleringstype | Termostatisk + differenstryk |
| Varmtvand, reguleringstype | Flow/termostatisk |
| Varmtvandscirkulation | Valgfrit |
| Varmtvandsydelse [kW] [Max] | 45 kW |
| Water hammer arrester | Optional |
| Weight without accessories [kg] | 11.700 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 12.9 Kilogram |
| Nettovægt | 11.7 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424599867 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |