Danfoss logo
EvoFlat 4.0M

EvoFlat 4.0M, Bund, 45 kW, Type 1

183B2004

EvoFlat 4.0 M1, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 1

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Air ventJa
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat 4.0 M1, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 1
CE-mærketYes
Circulation pumpJa
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]1.5 bar
DG Indicator ProfileContains Liquids
DifferenstryksregulatorIntegreret
Dybde med kabinet [mm]150 mm
Elektrisk tilslutning230V 50 Hz
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
GodkendelseCE
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
High temperature connection (HTC)Valgfrit
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeEPP
KabinetmulighedWhite-lacquered steel sheet
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KontraventilYes
Egenskab
Værdi
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M1 AT
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlTermostat
Omfattet af WEEEYes
PipingPPS composite
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeEvoFlat 4.0M
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Safety valveJa
Stations typeType 1
StrainerPrimary
Summer bypassJa
Termisk ledeevne [W/mK]0.039 W/m-K
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
Varmekapacitet [kW] [Max]18 kW
VarmeregulatornavnFTC
VarmereguleringstypeTermostatisk + differenstryk
Varmtvand, regulatornavnTPC-M
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
VarmtvandscirkulationValgfrit
Varmtvandsydelse [kW] [Max]45 kW
Water hammer arresterOptional

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt12.9 Kilogram
Nettovægt11.7 Kilogram
Volume78.736 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424599980
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm