Danfoss logo
DFH-62-L-ASV-PV_267B1474_267B1475_267B1476

DFH pre-configured stations, Top og bund, 50 kW

267B1475

DFH-62 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Direkte varme med blanding og varmt brugsvand

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Air ventJa
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Automatic balancing valveASV-PV
BeskrivelseDFH-62 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version
Circulation pumpJa
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk tilslutning230V 50 Hz
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]90 °C
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeEPP
KontraventilYes
Egenskab
Værdi
Material DescriptionDFH-62 50 Kw L ASV-PV
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlTermostat
Omfattet af WEEENo
PipingStainless steel
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeDFH pre-configured stations
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Termisk ledeevne [W/mK]0.036 W/m-K
TilslutningsretningTop og bund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]16 bar
VarmeregulatornavnTD-21
VarmereguleringstypeTermostatisk
varmeveksler, lodningsmaterialeKobber
Varmtvand, regulatornavnTD-21
Varmtvandsydelse [kW] [Max]50 kW

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt10 Kilogram
Nettovægt8.5 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162684740
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm