DFH pre-configured stations, Top og bund, 35 kW
267B1441
DFH-72 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, Right version
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Direkte varme med blanding og varmt brugsvand
267B1441
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Air vent | Ja |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Automatic balancing valve | ASV-PV |
| Beskrivelse | DFH-72 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, Right version |
| Circulation pump | Ja |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk tilslutning | 230V 50 Hz |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 90 °C |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Indeholder batterier | No |
| Kabinetmateriale | EPP |
| Kontraventil | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | DFH-72 35 Kw R ASV-PV |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Omfattet af WEEE | No |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Individuelle varmeunits |
| Produkttype | DFH pre-configured stations |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strainer | Primary |
| Termisk ledeevne [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| Tilslutningsretning | Top og bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 16 bar |
| Varmeregulatornavn | TD-21 |
| Varmereguleringstype | Termostatisk |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Kobber |
| Varmtvand, regulatornavn | TD-21 |
| Varmtvandsydelse [kW] [Max] | 35 kW |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 10 Kilogram |
| Nettovægt | 8.5 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162684238 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |