Danfoss logo
Akva Lux II Se 145B5190_145B5191_145B5092_145B5093_145B5094

Akva Lux II Se (A230), Type 1, Varmtvand, regulatornavn: PTC2+P

145B5193

Produkttype: Akva Lux II Se (A230), Type 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
BeskrivelseAkva Lux II Se XB06H-26/ STS PTC2, ECL310/A230
Bredde med kabinet [mm]550 mm
Bredde uden kabinet [mm]550 mm
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DifferenstryksregulatorAVPL
Dybde med kabinet [mm]315 mm
Dybde uden kabinet [mm]315 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeindvendigt gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Højde med kabinet [mm]785 mm
Højde uden kabinet [mm]785 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialePolypropylene
KabinetmaterialePolypropylene
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionAkva Lux II Se type 1 StS, ECL310/A230
Material Description (Short TeAkva Lux II Se, Type 1, StS
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeAkva Lux II Se (A230)
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 1
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
Varmekapacitet [kW]15 kW
VarmepumpemærkeGrundfos
VarmepumpetypeUPM3 Auto 15-70 130
VarmeregulatornavnECL 310 / A230
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
Varmetilslutningstypeindvendigt gevind
Varmtvand, regulatornavnPTC2+P
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelseG3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeindvendigt gevind
Varmtvand, vekslertypeXB06H-1 StS 26
Varmtvandsydelse [kW] [Max]35 kW

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt22 Kilogram
Nettovægt20 Kilogram
Volume173.91 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424600747
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm