Danfoss logo
 VXeSoloHWP_w_cover_145F4445_145F4446_145F4447_145F4448_145F4449

Se-Solo HWP (A230), Type 1

145B5215

Produkttype: Se-Solo HWP (A230), Type 1, 16 bar, 110 °C

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeDirect Heating with mixing & Primary connections for DHW cylinder
Bredde uden kabinet [mm]550 mm
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde med kabinet [mm]315 mm
Dybde uden kabinet [mm]315 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeUdvendigt gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Højde med kabinet [mm]785 mm
Højde uden kabinet [mm]785 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialePolypropylene
KabinetmaterialePolypropylene
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionSe Solo HWP ECL310/A230 w/o AVPBF
Material Description (Short TeSe Solo HWP, Type 1, ECL310/A230 w/o dP
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeSe-Solo HWP (A230)
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 1
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
VarmepumpemærkeGrundfos
VarmepumpetypeUPM3 Auto 15-70 130
VarmeregulatornavnECL 310 / A230
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
Varmetilslutningstypeindvendigt gevind
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeindvendigt gevind

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt22 Kilogram
Nettovægt20 Kilogram
Volume173.91 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255005605
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm