Termix VMTD-N-B, Type 2, Varmeregulatornavn: AVPL, Varmtvand, regulatornavn: AVTB
144B3855
Produkttype: Termix VMTD-N-B, Type 2, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3855
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | Termix VMTD-N-B-2 med zoneventil |
| Bredde uden kabinet [mm] | 300 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 0.5 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dybde uden kabinet [mm] | 200 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 120 °C |
| Godkendelse | CE |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Højde uden kabinet [mm] | 700 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kabinetmulighed | Uden |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Termix VMTD-N-B-2 XB04/Zonev. |
| Omfattet af WEEE | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | Termix VMTD-N-B |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 74a0faca-9510-44af-8141-78b79bd91f5d |
| SCIP-dossier produktnavn | Termix VMTD-N-B-2 XB04/Zonev. |
| Stations type | Type 2 |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmeregulatornavn | AVPL |
| Varmereguleringstype | Delta p-regulator + zoneventil |
| Varmerørstørrelse | Ø18 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmetilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmtvand, regulatornavn | AVTB |
| Varmtvand, reguleringstype | Termostatisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø18 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmtvand, vekslertype | T22-2 16/16 G3/4" VP |
| Varmtvandscirkulation | Uden |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 15 Kilogram |
| Nettovægt | 14 Kilogram |
| Volume | 5.3 Cubic meter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560907326 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |