Danfoss logo
004U8950 - Termix VMTD-N-B-2

Termix VMTD-N-B, Type 1, Varmeregulatornavn: AVPL, Varmtvand, regulatornavn: AVTB

004U8949

Produkttype: Termix VMTD-N-B, Type 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseTermix VMTD-N-B-1
Bredde uden kabinet [mm]300 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]0.5 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde uden kabinet [mm]200 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
GodkendelseCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde uden kabinet [mm]700 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmulighedUden
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionTermix VMTD-N-B-1
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix VMTD-N-B
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.fbe6418d-3a5f-4d5b-ba87-6a487429afbd
SCIP-dossier produktnavnTermix VMTD-N-B-1
Stations typeType 1
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnAVPL
VarmereguleringstypeDelta p-regulator
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, regulatornavnAVTB
Varmtvand, reguleringstypeTermostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, vekslertypeT22-2 16/16 G3/4" VP
VarmtvandscirkulationEkstra

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt15 Kilogram
Nettovægt14 Kilogram
Volume0.042 Cubic meter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5706560816437
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm