Danfoss logo
Termix_VMTD-IV

Termix VMTD-IV, Type 1, Varmtvand, regulatornavn: IHPT

144H3410

Produkttype: Termix VMTD-IV, Type 1, 10 bar, 99 °C, IHPT

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseVMTD-IV 1
Bredde uden kabinet [mm]530 mm
CE-mærketYes
Cirkulation, rørstørrelseØ18
Cirkulation, tilslutningsstørrelse3/4"
Cirkulation, tilslutningstypeindvendigt gevind
Connection direction secondaryTop
DCW statisk tryk [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileMulti DG Component Product
Dybde uden kabinet [mm]270 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningsspænding [V]230.0 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]99 °C
GodkendelseCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde uden kabinet [mm]710 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmulighedUden
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionVMTD-IV 1
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix VMTD-IV
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.f21d50aa-9f5f-4344-aea4-7de8aab2db4b
SCIP-dossier produktnavnVMTD-IV 1
Stations typeType 1
TilslutningsretningTop
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnN/A
VarmereguleringstypeDelta p-regulator + zoneventil
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, regulatornavnIHPT
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, vekslertypeXB06H+-1 26 G3/4" HP
VarmtvandscirkulationUden

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt20 Kilogram
Nettovægt19 Kilogram
Volume101.601 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5706562216600
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm