Danfoss logo
Termix_VMTDopbl_INSUCOVER

Termix VMTD-I FI, Type 3, Varmeregulatornavn: AVPL, Varmtvand, regulatornavn: IHPT

144H3018

Produkttype: Termix VMTD-I FI, Type 3, 10 bar, 120 °C, IHPT

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseVilla Stations - Direct Heating - DHW
Bredde uden kabinet [mm]540 mm
CE-mærketYes
Cirkulation, rørstørrelseØ18
Cirkulation, tilslutningsstørrelse3/4"
Cirkulation, tilslutningstypeG indv. gevind
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
Dybde uden kabinet [mm]340 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningsspænding [V]230.0 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
GodkendelseCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde uden kabinet [mm]666 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmulighedUden
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionTermix VMTD-I-FI 3
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix VMTD-I FI
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.899a994d-2b9b-4ca1-921f-d3ba6144d931
SCIP-dossier produktnavnTermix VMTD-I-FI 3
Stations typeType 3
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnAVPL
VarmereguleringstypeDelta p-regulator
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, regulatornavnIHPT
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, vekslertypeXB06H+-1 60 G3/4" HP
VarmtvandscirkulationValgfrit

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt21 Kilogram
Nettovægt20 Kilogram
Volume0.119 Cubic meter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5706561808066
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm