Termix VMTD-I FI, Type 1, Varmeregulatornavn: AVPL, Varmtvand, regulatornavn: IHPT
144H3016
Produkttype: Termix VMTD-I FI, Type 1, 10 bar, 120 °C, IHPT
144H3016
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | Villa Stations - Direct Heating - DHW |
| Bredde uden kabinet [mm] | 540 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Cirkulation, rørstørrelse | Ø18 |
| Cirkulation, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Cirkulation, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dybde uden kabinet [mm] | 340 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Forsyningsspænding [V] | 230.0 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 120 °C |
| Godkendelse | CE |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Højde uden kabinet [mm] | 666 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kabinetmulighed | Uden |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Termix VMTD-I-FI 1 |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | Termix VMTD-I FI |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 73319bc9-60dd-4742-9acb-602bc01325d5 |
| SCIP-dossier produktnavn | Termix VMTD-I-FI 1 |
| Stations type | Type 1 |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmeregulatornavn | AVPL |
| Varmereguleringstype | Delta p-regulator |
| Varmerørstørrelse | Ø18 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmetilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmtvand, regulatornavn | IHPT |
| Varmtvand, reguleringstype | Flow/termostatisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø18 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmtvand, vekslertype | XB06H+-1 26 G3/4" HP |
| Varmtvandscirkulation | Valgfrit |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 21 Kilogram |
| Nettovægt | 20 Kilogram |
| Volume | 0.119 Cubic meter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561808042 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |