Danfoss logo
TermixVMTDMini_INSU

Termix VMTD-I-FI Mini, Type 3, Varmeregulatornavn: AVPL, Varmtvand, regulatornavn: IHPT

144H3174

Produkttype: Termix VMTD-I-FI Mini, Type 3, 10 bar, 110 °C, IHPT

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Beskrivelsedirect heating and instantaneous domestic hot water
Bredde med kabinet [mm]300 mm
Bredde uden kabinet [mm]300 mm
CE-mærketYes
Cirkulation, rørstørrelseØ18
Cirkulation, tilslutningsstørrelse3/4"
Cirkulation, tilslutningstypeindvendigt gevind
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
Dybde med kabinet [mm]165 mm
Dybde uden kabinet [mm]165 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeindvendigt gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
GodkendelseCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]470 mm
Højde uden kabinet [mm]470 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeUden
KabinetmulighedUden
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionTermix VMTD-I-FI-3 mini
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix VMTD-I-FI Mini
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.63b334d6-7302-44c3-bc7a-c2a02c4f77ce
SCIP-dossier produktnavnTermix VMTD-I-FI-3 mini
Stations typeType 3
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnAVPL
VarmereguleringstypeDelta p-regulator
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
Varmetilslutningstypeindvendigt gevind
Varmtvand, regulatornavnIHPT
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeindvendigt gevind
Varmtvand, vekslertypeXB06H+-1 60 G3/4"*10 H
VarmtvandscirkulationValgfrit

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt10 Kilogram
Nettovægt9 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5706561982117
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm