Danfoss logo
Termix 24 VMTD-3  With AVTQ

Termix VMTD-F, Type 3, Varmeregulatornavn: AVPL, Varmtvand, regulatornavn: AVTQ

IS99367003

Produkttype: Termix VMTD-F, Type 3, 10 bar, 110 °C, AVTQ

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseTermix 24 VMTD-3 With AVTQ
Bredde uden kabinet [mm]528 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.20 m³/h
Dybde uden kabinet [mm]360 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
GodkendelseCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde uden kabinet [mm]750 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmulighedEkstra
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionTENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix VMTD-F
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.7b78f1a7-f4f6-4870-8c15-ffe05ec5f649
SCIP-dossier produktnavnTENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ
Stations typeType 3
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnAVPL
VarmereguleringstypeDelta p-regulator
Varmtvand, regulatornavnAVTQ
Varmtvand, reguleringstypeTermostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, vekslertypeT24-1 40 G3/4"*20 H

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt40 Kilogram
Nettovægt39 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5706560398261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm