Danfoss logo
Substation type Termix VMTD-F-B

Termix VMTD-F-B, Type 1, Varmeregulatornavn: AVPL, Varmtvand, regulatornavn: AVTB

144B3873

Produkttype: Termix VMTD-F-B, Type 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseTermix VMTD-F-B-1 med varmeveksler-/rørisolering
Bredde med kabinet [mm]540 mm
Bredde uden kabinet [mm]530 mm
CE-mærketYes
Cirkulation, rørstørrelseØ18
Cirkulation, tilslutningsstørrelse3/4"
Cirkulation, tilslutningstypeG indv. gevind
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]0.5 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
Dybde med kabinet [mm]242 mm
Dybde uden kabinet [mm]150 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
GodkendelseCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]800 mm
Højde uden kabinet [mm]640 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade, hvidlakeret i væggen
KabinetmulighedEkstra
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionTermix VMTD-F-B-1 RÝ*110/AVTB/iso T24P/R
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix VMTD-F-B
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.47186fa3-7cb2-416c-9d7f-548be05ddfb1
SCIP-dossier produktnavnTermix VMTD-F-B-1 RÝ*110/AVTB/iso T24P/R
Stations typeType 1
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnAVPL
VarmereguleringstypeDelta p-regulator
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, regulatornavnAVTB
Varmtvand, reguleringstypeTermostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, vekslertypeT24-1 16 G3/4" P
VarmtvandscirkulationUden

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt18 Kilogram
Nettovægt17 Kilogram
Volume0.037 Cubic meter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5706560899942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm