Termix VMTD-F-B, Type 2, Varmeregulatornavn: AVPL, Varmtvand, regulatornavn: AVTB
144B3862
Produkttype: Termix VMTD-F-B, Type 2, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3862
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | Termix VMTD-F-B-2 med zoneventil |
| Bredde med kabinet [mm] | 540 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 530 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Cirkulation, rørstørrelse | Ø18 |
| Cirkulation, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Cirkulation, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 5.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dybde med kabinet [mm] | 242 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 150 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 120 °C |
| Godkendelse | CE |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Højde med kabinet [mm] | 800 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 640 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kabinetmateriale | Hvidlakeret stålplade, hvidlakeret i væggen |
| Kabinetmulighed | Ekstra |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Termix VMTD-F-B-2 T24P/Zoneventil |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | Termix VMTD-F-B |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 11de7748-9c3b-404a-99b5-8b04b830a9ac |
| SCIP-dossier produktnavn | Termix VMTD-F-B-2 T24P/Zoneventil |
| Stations type | Type 2 |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmeregulatornavn | AVPL |
| Varmereguleringstype | Delta p-regulator |
| Varmerørstørrelse | Ø18 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmetilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmtvand, regulatornavn | AVTB |
| Varmtvand, reguleringstype | Termostatisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø18 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmtvand, vekslertype | T24-1 24 G3/4" P |
| Varmtvandscirkulation | Uden |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 18 Kilogram |
| Nettovægt | 17 Kilogram |
| Volume | 37.312 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560907067 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |