Akva Lux II TD, Fuldisoleret, Type 2, Varmeregulatornavn: AVPL, Varmtvand, regulatornavn: PTC2
004U8631
Produkttype: Akva Lux II TD, Fuldisoleret, Type 2, 10 bar, 95 °C, PTC2
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Direkte varme og varmt brugsvand
004U8631
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal husstande [Maks.] | 4 |
| Antal husstande [Min.] | 1 |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Bemærkninger | Dir. HE and DHW |
| Beskrivelse | Akva Lux II TD type 2 (XB06H-1-40) uden kabinet |
| Bredde med kabinet [mm] | 540 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 535 mm |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenstryksregulator | Integreret |
| Dybde med kabinet [mm] | 300 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 285 mm |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 95 °C |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Højde med kabinet [mm] | 618 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 618 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Isoleringsmateriale | EPP-kappe |
| Kabinetmateriale | Hvidlakeret stål |
| Kabinetmulighed | Ekstra |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Akva Lux II TD insul. XB06H-1 40 |
| Mixing circuit - control | dP-control |
| Pakke, bredde [mm] | 800 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 600 mm |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakke, højde [mm] | 340 mm |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | Akva Lux II TD, Fuldisoleret |
| Stations type | Type 2 |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 10 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmekapacitet [kW] [Max] | 15 kW |
| Varmekapacitet [kW] [Min] | 10 kW |
| Varmeregulatornavn | AVPL |
| Varmereguleringstype | Delta p-regulator |
| Varmerørstørrelse | Ø18 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmetilslutningstype | G indv. gevind |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Kobber |
| Varmeveksler, testtryk [bar] | 38 bar |
| varmevekslerlegering | AISI 316 |
| Varmtvand, regulatornavn | PTC2 |
| Varmtvand, reguleringstype | Flow/termostatisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø18 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmtvand, vekslertype | XB06H-1 40 |
| Varmtvandscirkulation | Valgfrit |
| Varmtvandsydelse [kW] [Max] | 41 kW |
| Varmtvandsydelse [kW] [Min] | 32 kW |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 17 Kilogram |
| Nettovægt | 15 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511039 |