EvoFlat TDV, Bund, 43 kW, Type 1
145B4178
EvoFlat TDv F1 StS (side), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, bottom/side connection
145B4178
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Air vent | Ja |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | EvoFlat TDv F1 StS (side), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, bottom/side connection |
| Bredde med kabinet [mm] | 310 mm |
| CE-mærket | No |
| Connection direction secondary | Right and bottom |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 1.5 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenstryksregulator | Integreret |
| Dybde med kabinet [mm] | 130 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 95 °C |
| Heating system type | Radiator heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Højde med kabinet [mm] | 443 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kabinetmateriale | EPP |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | EvoFlat TDV type 1 StS F side EPP |
| Omfattet af WEEE | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Individuelle varmeunits |
| Produkttype | EvoFlat TDV |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stations type | Type 1 |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Ja |
| Termisk ledeevne [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 10 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmekapacitet [kW] [Max] | 15 kW |
| Varmereguleringstype | Differenstryk |
| Varmerørstørrelse | Ø18 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmetilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmtvand, regulatornavn | TPC-M |
| Varmtvand, reguleringstype | Flow/termostatisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø18 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmtvandsydelse [kW] [Max] | 43 kW |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 8.07 Kilogram |
| Nettovægt | 6.87 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424658083 |