Danfoss logo
EvoFlat TDV type 2

EvoFlat TDV

145B4149

EvoFlat TDV type 2 StS F side EPP
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: EvoFlat TDV

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat TDV type 2 StS F side EPP
CE-mærketNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionEvoFlat TDV type 2 StS F side EPP
Omfattet af WEEENo
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeEvoFlat TDV
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt8.96 Kilogram
Nettovægt7.76 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424658090