EvoFlat Reno, Bund, Type 2
145B4216
145B4216
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE-mærket | No |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | EvoFlat Reno Type E2 230V incl . RTL |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 67 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Individuelle varmeunits |
| Produkttype | EvoFlat Reno |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stations type | Type 2 |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 10 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmtvand, regulatornavn | TPC-M |
| Varmtvand, reguleringstype | Flow/termostatisk |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 15 Kilogram |
| Nettovægt | 12.2 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 93.177 Liter |
| EAN/UPC | 5715162731406 |