Danfoss logo
EvoFlat Reno

EvoFlat Reno, Bund, 49 kW, Type 2

145B4121

EvoFlat Reno F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, 230V connection box connected to TWA

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Air ventJa
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat Reno F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, 230V connection box connected to TWA
Bredde med kabinet [mm]435 mm
Bredde uden kabinet [mm]410 mm
CE-mærketNo
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]1.5 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstryksregulatorIntegreret
Dybde med kabinet [mm]220 mm
Dybde uden kabinet [mm]204 mm
Elektrisk tilslutning230V 50 Hz
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]760 mm
Højde uden kabinet [mm]673 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeEPP Foam
KabinetmulighedWhite-lacquered steel sheet
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionEvoFlat Reno Type 2 230V, TWA, BP
MeteringPrepared for energy meter
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
Pakke, bredde [mm]600 mm
Pakke, dybde [mm]300 mm
Pakke, højde [mm]800 mm
PipingStainless steel
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeEvoFlat Reno
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 2
StrainerPrimary
Summer bypassJa
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
Varmekapacitet [kW] [Max]15 kW
VarmereguleringstypeDifferenstryk + zoneventil
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
Varmeveksler, testtryk [bar]38 bar
Varmtvand, regulatornavnTPC-M
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvandsydelse [kW] [Max]49 kW

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt16 Kilogram
Nettovægt14 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume93.177 Liter