EvoFlat Reno, Bund, 49 kW, Type 2
145B4103
EvoFlat Reno F2, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 2, 230V connection box
145B4103
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Air vent | Ja |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | EvoFlat Reno F2, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 2, 230V connection box |
| Bredde med kabinet [mm] | 435 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 410 mm |
| CE-mærket | No |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 1.5 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenstryksregulator | Integreret |
| Dybde med kabinet [mm] | 220 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 204 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 95 °C |
| Heating system type | Radiator heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Højde med kabinet [mm] | 760 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 673 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Isoleringsmateriale | EPP Foam |
| Kabinetmulighed | White-lacquered steel sheet |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | EvoFlat Reno Type 2 230V |
| Metering | Prepared for energy meter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakke, bredde [mm] | 600 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 300 mm |
| Pakke, højde [mm] | 800 mm |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Individuelle varmeunits |
| Produkttype | EvoFlat Reno |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stations type | Type 2 |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Ja |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 10 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmekapacitet [kW] [Max] | 15 kW |
| Varmereguleringstype | Differenstryk |
| Varmerørstørrelse | Ø18 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmetilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmeveksler, testtryk [bar] | 38 bar |
| Varmtvand, regulatornavn | TPC-M |
| Varmtvand, reguleringstype | Flow/termostatisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø18 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmtvandsydelse [kW] [Max] | 49 kW |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 15 Kilogram |
| Nettovægt | 12 Kilogram |
| Volume | 98.711 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428681162 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |