Danfoss logo
145B4102

EvoFlat Reno, Bund, 43 kW, Type 1

145B4102

EvoFlat Reno F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, 230V connection box

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat Reno F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, 230V connection box
Bredde med kabinet [mm]435 mm
Bredde uden kabinet [mm]410 mm
CE-mærketNo
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]1.5 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstryksregulatorIntegreret
Dybde med kabinet [mm]220 mm
Dybde uden kabinet [mm]204 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]760 mm
Højde uden kabinet [mm]673 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeEPP Foam
KabinetmulighedWhite-lacquered steel sheet
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionEvoFlat Reno Type 1 230V
MeteringPrepared for energy meter
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
Pakke, bredde [mm]600 mm
Pakke, dybde [mm]300 mm
Pakke, højde [mm]800 mm
PipingStainless steel
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeEvoFlat Reno
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 1
StrainerPrimary
Summer bypassJa
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
Varmekapacitet [kW] [Max]15 kW
VarmereguleringstypeDifferenstryk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
Varmeveksler, testtryk [bar]38 bar
Varmtvand, regulatornavnTPC-M
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvandsydelse [kW] [Max]43 kW

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt15 Kilogram
Nettovægt12 Kilogram
Volume105.6 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428681179
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm