Danfoss logo
EvoFlat SVP_145B4114_16

EvoFlat NL FSS, Bund, Type 1

145B4134

EvoFlat NL Small FSS CW 6

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal husstande [Maks.]2
Antal husstande [Min.]1
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat NL Small FSS CW 6
Bredde med kabinet [mm]600 mm
Bredde uden kabinet [mm]600 mm
CE-mærketNo
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
Dybde med kabinet [mm]200 mm
Dybde uden kabinet [mm]200 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeHvidlakeret i væggen
KabinetmulighedEkstra
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionEvoFlat NL Small FSS CW 6
Mixing circuit - controlTermostat
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeEvoFlat NL FSS
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 1
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
Varmekapacitet [kW] [Max]15 kW
Varmekapacitet [kW] [Min]10 kW
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
Varmeveklser-typeXBDW 30
varmeveksler, lodningsmaterialeKobber
Varmtvand, regulatornavnTPC-M
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
VarmtvandscirkulationUden
Varmtvandsydelse [kW]27 kW
Yderligere informationVarmtvandEPP-frontisoleringskappeRørisolering

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt31 Kilogram
Nettovægt28 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424302009