EvoFlat NL FSS, Bund, Type 1
145B4126
EvoFlat NL Small FSS CW 5
145B4126
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal husstande [Maks.] | 2 |
| Antal husstande [Min.] | 1 |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | EvoFlat NL Small FSS CW 5 |
| Bredde med kabinet [mm] | 600 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 600 mm |
| CE-mærket | No |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dybde med kabinet [mm] | 200 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 200 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 95 °C |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Indeholder batterier | No |
| Kabinetmateriale | Hvidlakeret i væggen |
| Kabinetmulighed | Ekstra |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | EvoFlat NL Small FSS CW 5 |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Omfattet af WEEE | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Individuelle varmeunits |
| Produkttype | EvoFlat NL FSS |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stations type | Type 1 |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 10 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmekapacitet [kW] [Max] | 15 kW |
| Varmekapacitet [kW] [Min] | 10 kW |
| Varmerørstørrelse | Ø18 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmetilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmeveklser-type | XBDW 48 |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Kobber |
| varmevekslerlegering | 1.4571 |
| Varmtvand, regulatornavn | TPC-M |
| Varmtvand, reguleringstype | Flow/termostatisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø18 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmtvandscirkulation | Uden |
| Varmtvandsydelse [kW] | 27 kW |
| Yderligere information | VarmtvandEPP-frontisoleringskappeRørisolering |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 31 Kilogram |
| Nettovægt | 28 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424296179 |