EvoFlat FSS, Bund, 55 kW, Type 3
145B0133
EvoFlat FSS 3STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, Summer bypass, Water hammer arrestor.
145B0133
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Air vent | Ja |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | EvoFlat FSS 3STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, Summer bypass, Water hammer arrestor. |
| Bredde med kabinet [mm] | 545 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 545 mm |
| CE-mærket | No |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 1.5 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenstryksregulator | Integreret |
| Dybde med kabinet [mm] | 150 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 110 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 95 °C |
| Heating system type | Radiator heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Højde med kabinet [mm] | 575 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 575 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kabinetmateriale | EPP |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | EvoFlat FSS 3StS w/front w/Caleffi 525 |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakke, bredde [mm] | 800 mm |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakke, dybde [mm] | 600 mm |
| Pakke, højde [mm] | 160 mm |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Individuelle varmeunits |
| Produkttype | EvoFlat FSS |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stations type | Type 3 |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Ja |
| Termisk ledeevne [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 10 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmekapacitet [kW] [Max] | 15 kW |
| Varmereguleringstype | Differenstryk |
| Varmerørstørrelse | Ø18 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmetilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmeveksler, testtryk [bar] | 38 bar |
| Varmtvand, regulatornavn | TPC-M |
| Varmtvand, reguleringstype | Flow/termostatisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø18 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmtvandscirkulation | Nej |
| Varmtvandsydelse [kW] [Max] | 55 kW |
| Water hammer arrester | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 12.5 Kilogram |
| Nettovægt | 11.3 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424593506 |