Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat FSS, Bund, 43 kW, Type 1

145B0077

EvoFlat FSS FR1, Radiator heating, DHW HEX copper type 1, Summer bypass, TWA zone valve, with EPP cover

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Air ventJa
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat FSS FR1, Radiator heating, DHW HEX copper type 1, Summer bypass, TWA zone valve, with EPP cover
Bredde med kabinet [mm]545 mm
Bredde uden kabinet [mm]545 mm
CE-mærketNo
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstryksregulatorIntegreret
Dybde med kabinet [mm]150 mm
Dybde uden kabinet [mm]110 mm
Elektrisk tilslutning230V 50 Hz
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]575 mm
Højde uden kabinet [mm]575 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeEPP
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionEvoFlat FSS 1
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlTermostat
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
Pakke, bredde [mm]800 mm
Pakke, dybde [mm]600 mm
Pakke, højde [mm]160 mm
PipingStainless steel
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeEvoFlat FSS
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 1
StrainerPrimary
Summer bypassJa
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
Varmekapacitet [kW] [Max]15 kW
VarmereguleringstypeDifferenstryk + zoneventil
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
Varmeveksler, testtryk [bar]38 bar
Varmtvand, regulatornavnTPC-M
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
VarmtvandscirkulationNej
Varmtvandsydelse [kW] [Max]43 kW
Yderligere informationTermomotor til zoneventil

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt11.5 Kilogram
Nettovægt11.396 Kilogram
Volume78.736 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162037768
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm