Danfoss logo
FSF

EvoFlat FSF, Bund, Type 3

145B0509

EvoFlat Four Pipe 3Sts TPC-M W/Front

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat Four Pipe 3Sts TPC-M W/Front
CE-mærketNo
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
Heating system typeRadiator and Floor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionEvoFlat Four Pipe 3Sts TPC-M W/Front
Mixing circuit - controlTermostat
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeEvoFlat FSF
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 3
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
VarmereguleringstypeDifferenstryk
varmeveksler, lodningsmaterialeRustfast stål
Varmtvand, regulatornavnTPC-M
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt14.214 Kilogram
Nettovægt12.7 Kilogram
Volume78.736 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424453725
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm