Danfoss logo
FSF

EvoFlat FSF, Bund, 51 kW, Type 3

145B0503

EvoFlat Four Pipe 3 TPC-M W/Front

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal husstande [Maks.]2
Antal husstande [Min.]1
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat Four Pipe 3 TPC-M W/Front
Bredde med kabinet [mm]550 mm
Bredde uden kabinet [mm]550 mm
CE-mærketNo
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
Dybde med kabinet [mm]150 mm
Dybde uden kabinet [mm]150 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
Heating system typeRadiator and Floor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]590 mm
Højde uden kabinet [mm]590 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmulighedEkstra
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionEvoFlat Four Pipe 3 TPC-M W/Front
Mixing circuit - controlTermostat
Navn på producentDanfoss
Omfattet af WEEENo
Pakke, bredde [mm]600 mm
Egenskab
Værdi
Pakke, dybde [mm]200 mm
Pakke, højde [mm]600 mm
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeEvoFlat FSF
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 3
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
Varmekapacitet [kW] [Max]15 kW
Varmekapacitet [kW] [Min]10 kW
VarmereguleringstypeDifferenstryk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
Varmeveklser-typeXB06H-1 60
varmeveksler, lodningsmaterialeKobber
Varmeveksler, testtryk [bar]38 bar
Varmtvand, regulatornavnTPC-M
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, vekslertypeXB06H-1 60
VarmtvandscirkulationUden
Varmtvandsydelse [kW] [Max]51 kW
Varmtvandsydelse [kW] [Min]34 kW

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt14.64 Kilogram
Nettovægt13.44 Kilogram
Volume78.736 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424453718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm