Danfoss logo
 EvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front)

EvoFlat FSA, Bund, Type 2

145B1804

EvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ
CE-mærketYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
GodkendelseCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionEvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ
Egenskab
Værdi
Mixing circuit - controlTermostat
Omfattet af WEEEYes
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeEvoFlat FSA
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 2
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
varmeveksler, lodningsmaterialeRustfast stål
Varmtvand, regulatornavnTPC-M
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt15.3 Kilogram
Nettovægt14.1 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424653514