Danfoss logo
 EvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front)

EvoFlat FSA, Bund, 49 kW, Type 2

145B0804

EvoFlat FSA 2CStS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 2, DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Air ventJa
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat FSA 2CStS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 2, DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover
Bredde med kabinet [mm]545 mm
Bredde uden kabinet [mm]545 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenstryksregulatorIntegreret
Dybde med kabinet [mm]150 mm
Dybde uden kabinet [mm]110 mm
Elektrisk tilslutning230V 50 Hz
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
GodkendelseCE
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Højde med kabinet [mm]575 mm
Højde uden kabinet [mm]575 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeEPP
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionEvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Cir
MeteringPrepared for water and energy meter
Omfattet af WEEEYes
Egenskab
Værdi
Pakke, bredde [mm]600 mm
Pakke, dybde [mm]160 mm
Pakke, højde [mm]800 mm
PipingStainless steel
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeEvoFlat FSA
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 2
StrainerPrimary
Summer bypassJa
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
Varmekapacitet [kW] [Max]15 kW
VarmereguleringstypeDifferenstryk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, beholderkreds - reguleringTermostatisk
Varmtvand, cirkulationspumpemærkeWilo
Varmtvand, cirkulationspumpetypeYONOS PARA Z15/7 RK
Varmtvand, regulatornavnTPC-M
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
VarmtvandscirkulationInkluderet
Varmtvandsydelse [kW] [Max]49 kW

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt15.3 Kilogram
Nettovægt14.1 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424653057